ZHCUCI3A November 2024 – May 2025
使用 EVM 默认模式配置时,VCO 频率为 12GHz、RFoutA 输出为 6GHz。
图 4-3 分频输出点击 Output MUX 并选择 VCO,RFoutA 输出变成 12GHz。
图 4-4 输出多路复用器选项
图 4-5 直接 VCO 输出要获取 VCO 倍频器输出,请点击 Output MUX 并选择 Doubler。需要使用 VCO 倍频器校准来配置内部跟踪滤波器,以便在抑制次谐波时 2 倍信号通过。要完成倍频器校准,请设置 FCAL_DBLR_EN = 1 并点击一次 Calibrate VCO 按钮(这会对 R0 进行编程)。
图 4-6 VCO 倍频器校准
图 4-7 VCO 倍频器输出次谐波抑制在 24GHz 输出时约为 −52dBc,在 15GHz 输出时约为 −42dBc。
图 4-8 24GHz 输出
图 4-9 15GHz 输出如果不使用 RFOUTA 或 RFOUTB,则可以通过设置 OUTx_PD = 1 来关断输出驱动器。未使用的输出引脚可以悬空或交流分流至地。也可以在不关断驱动器的情况下将输出静音。输出静音由 MUTEA 和 MUTEB 引脚控制或使用 SPI 编程进行配置。
图 4-10 输出静音控制使用硬件引脚进行静音控制的响应速度非常快,典型值为 10ns。
图 4-11 引脚控制静音响应时间
图 4-12 引脚控制取消静音响应时间