ZHCUCI3A November 2024 – May 2025
类别 1b 和类别 2 同步需要将 LMX 器件置于 SYNC 模式。这意味着 VCO_PHASE_SYNC = 1。请注意,在 SYNC 模式下,最大 fPD 为 50MHz。
对于类别 1b 同步,启用 SYNC 模式即可满足要求。对器件进行编程后,输出相位全部对齐。
对于类别 2 同步,除了将器件置于 SYNC 模式之外,还需要一个非时间关键型 SYNC 脉冲来触发所有器件进行同步。SYNC 脉冲可通过外部源或通过切换 SYNC 引脚 LOW-HIGH-LOW 来提供。点击 Toggle Sync pin 按钮会将 SYNC 引脚 L-H-L 切换一次。
图 4-33 类别 1b 同步
图 4-34 类别 2 同步