ZHCUCE6C October 2024 – April 2026
UCG28826EVM-093 配备了 USB-C PD 控制器和板载 USB-C 连接器,可通过 USB-C 线缆连接 USB-C PD 负载进行评估。节 3.2.2 中的部分展示了相应的测试设置图。USB-C PD 控制器可以调整电路板输出以获得 5V、9V、15V 或 20V 电压。为了进行此 EVM 评估,需要 USB-C PD 通信负载。一个此类负载的示例是 USB-C-PD-DUO-EVM。如果没有此类通信负载,电路板输出 USB-C 连接器 (J2) 将不提供可变输出电压。要从 5V、9V 和 15V 获取满载电流 3.00A,可以使用标准 USB-C 电缆。要在 20V 输出下获得 3.25A 电流,必须使用“电子标度”USB-C® 电缆。