ZHCUCE6C October   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    2. 2.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  启动波形
      10. 3.3.10 重要开关波形
      11. 3.3.11 开关频率与负载
      12. 3.3.12 输出纹波电压
      13. 3.3.13 负载瞬态响应
      14. 3.3.14 线路瞬态响应
      15. 3.3.15 浪涌测试
      16. 3.3.16 短期过载运行
      17. 3.3.17 CCM 运行
      18. 3.3.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 RLTI-1464 (RENCO)
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

物料清单

下表列出了 UCG28826EVM-093 的物料清单。

表 4-2 物料清单
位号

值

数量

说明

器件型号制造商
C1, C41500pF21500pF ±10% 250VAC 陶瓷电容器 X7R 1808(公制 4520)1808YA250152KJTSYXKnowles Syfer
C2820µF1

820µF 25V 铝聚合物电容器,径向引脚罐式封装,22mΩ,在 105°C 条件下寿命为 5000 小时

RPF0816821M025K

KYOCERA AVX

C33.3nF1陶瓷电容 3.3nF 630V C0G 5% 焊盘 SMD 1206 +125°C 汽车级 T/RCGA5L4C0G2J332J160AATDK
C5、C35、C3733µF333uF 400V 500mΩ@100kHz 370mA@100kHz ±20% 插件式 D10xL15mm 铝电解电容器 - 引脚型,符合 ROHS87EC0493KNSCHA
C6、C8、C9、C140.47µF4电容,陶瓷,0.47µF,50V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603CGA3E3X7R1H474M080AETDK
C7470nF1470nF ±10% X2 插件式,P = 7.5mm 抑制电容器,符合 ROHSMPX474K31B9KN20600KNSCHA
C10,C1510µF2电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,0805GRM21BZ71E106KE15LMurata
C11,C120.1µF2电容,陶瓷,0.1µF,630V,+/-10%,X7R,1210C1210C104KBRAC7800KEMET
C16330pF1电容,陶瓷,330pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603885012006060Wurth Elektronik
C171µF11µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)CC0603KRX7R9BB105Yageo Group
C1810µF1电容,陶瓷,10µF,35V,+/-10%,X5R,0805GMK212BBJ106KG-TTAIYO YUDEN(太阳诱电)
C191000pF1电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603C0603C102J5GACKemet
C201000pF1电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0402885012205061Wurth Elektronik
C211µF1电容,陶瓷,1µF,6.3V,+/-20%,X7R,0402GRM155R70J105MA12DMurata
C220.022µF1电容,陶瓷,0.022µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402CGA2B3X7R1H223K050BBTDK
C2333µF1电容,陶瓷,33µF,25V,+/-20%,X5R,1206C3216X5R1E336M160ACTDK
C24、C280.1µF2电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402GRM155R71E104KE14DMurata
C26,C29220pF2电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0402GRM155R71H221KA01DMurata
C271µF1电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603GCM188R71E105KA64DMurata
C300.022µF1电容,陶瓷,0.022µF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0805C0805C223F5GACTUKEMET
C32100nF1多层陶瓷电容器,100nF,50V,X7R ±10%,0402,纸质 T/RGRT155R71H104KE01DMurata
C343300µF1电容,陶瓷,3300pF,100V,+/-10%,X7R,0402GRM155R72A332KA01DMurata
D31000V1二极管,超快速,1000V,1A,SMAUS1M-13-FDiodes Inc.
D4,D5800V2二极管 800V 1A 表面贴装 SOD-123FLSL1KDiotec
D640V1二极管,肖特基,40V,0.2A,SOD-523RB521SM-40T2RROHM
D7,D85.6V2二极管,齐纳,5.6V,400mW,SOD-323FD3Z5V6BF-7Diodes Inc.
DB11桥接整流器、单相标准、600V 表面贴装 Z4-DZ4DGP406L-HFComchip
F13.15A1微型慢断保险丝,3.15A,350V,径向引脚,8.35 × 4 × 7.8mm,热塑性盒装0697W3150-01百富电子 (Bel Fuse)
FB,GATE,HV,LINE,SOURCE,VBLK,VBUS,VOUT8测试点,通用,白色,TH5012Keystone
H1、H2、H3、H4、H55#4-40 平头机用螺钉十字螺丝刀,尼龙NY PMS 440 0038 PH结构紧固件
H6、H7、H8、H9、H105六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙1902CKeystone
J11连接器,插口,USB Type C,R/A632723300011Würth Elektronik
J21端子块,5.08mm,2x1,黄铜,THED120/2DSOn Shore Technology Inc.
L51mH1耦合电感器,1mH,2A,0.045Ω,TH744821201Wurth Elektronik
LDM133µH1WE-TI 径向引脚绕线电感,尺寸 8095,33uH,2.5A,0.066Ω7447720330Wurth Elektronik
NEUTRAL,PGND,PGND1,RTN,SGND5测试点,多用途,黑色,TH5011Keystone
Q1150V1MOSFET,N 沟道,150V,87A,PG-TDSON-8BSC093N15NS5ATMA1Infineon Technologies
Q230V1MOSFET,N 沟道,30V,60A,DQG0008A (VSON-CLIP-8)CSD17575Q3德州仪器 (TI)
R1510kΩ1电阻,510k,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206CRCW1206510KJNEAVishay/Dale
R2、R10、R12、R23、R250Ω5电阻厚膜,0Ω,0.2W,0402CRCW04020000Z0EDHPVishay
R310Ω110Ω ±5% 0.5W 1210 厚膜片上电阻,符合 AEC-Q200 标准RMCF1210JT10R0Stackpole Electronics
R5511Ω1电阻,511,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW0402511RFKEDVishay/Dale
R6,R350Ω2电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206CRCW12060000Z0EAVishay/Dale
R722.6kΩ1电阻,22.6k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040222K6FKEDVishay/Dale
R828.7kΩ1电阻,28.7kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040228K7FKEDVishay/Dale
R9,R30100kΩ2电阻,100k,1%,0.1W,0402ERJ-2RKF1003XPanasonic
R1130.1kΩ1电阻,30.1k,1%,0.063W,0402CRCW040230K1FKEDVishay/Dale
R1334kΩ1电阻,34.0kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040234K0FKEDVishay/Dale
R141MΩ1电阻,1.0MΩ,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW04021M00JNEDVishay/Dale
R151kΩ1电阻,1.0k,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603ESR03EZPJ102ROHM
R160.002Ω1电阻,0.002,1%,1W,AEC-Q200 0 级,1206PMR18EZPFV2L00ROHM
R175.11kΩ1电阻,5.11k,1%,0.063W,0402CRCW04025K11FKEDVishay/Dale
R1849.9kΩ1电阻,49.9k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040249K9FKEDVishay/Dale
R190Ω1电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW04020000Z0EDVishay / Dale
R20,R2247Ω2电阻,47.0,1%,0.063W,0402RK73H1ETTP47R0FKOA Speer
R21、R27、R3110kΩ3电阻,10k,5%,0.063W,0402CRCW040210K0JNEDVishay / Dale
R242kΩ1电阻,2.00k,0.1%,0.063W,0402RG1005P-202-B-T5Susumu
R292kΩ1电阻,2.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW04022K00FKEDVishay / Dale
R33100kΩ1电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW0402100KFKEDVishay / Dale
R3426.1kΩ1电阻,26.1kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040226K1FKEDVishay / Dale
R374.99MΩ1电阻,4.99M,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206CRCW12064M99FKEAVishay/Dale
R4211.5kΩ1电阻,11.5k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW040211K5FKEDVishay / Dale
R435.23kΩ1电阻,5.23k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW04025K23FKEDVishay / Dale
RT1100kΩ1热敏电阻 NTC,100kΩ,1%,0402NCP15WF104F03RCMurata
RT2220kΩ1热敏电阻 NTC,220KΩ,5%,2 引脚,0603,表面贴装,焊盘,4450K,卷带ERT-J1VT224JPanasonic
RV11470V 800A 压敏电阻 1 电路穿孔圆盘 5mmB72205S2301K101EPCOS
T11反激式变压器RLTI-1464RENCO
U11快速关断智能整流器MP6908GJ-ZMonolithic Power Systems
U21光耦合器晶体管输出 5000Vrms 1 通道 6-SOTLP383(GR-TPL,EToshiba Semiconductor and Storage
U31USB PD/QC4/QC4+ 控制器WT6636FWeltrend
U41电压基准,可调/精密型,2.5V 至 36V,100mA,3 引脚,SOT-23,T/RATL431AQDBZR德州仪器 (TI)
U81具有集成式 GaN 的自偏置高频 QR 反激式转换器UCG28826-1REZR德州仪器 (TI)