ZHCUCE6C
October 2024 – April 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
硬件
2.1
在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
2.2
在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
3
实现结果
3.1
电气性能规格
3.2
测试设置
3.2.1
测试设置要求
3.2.2
测试设置图
3.2.3
测试点
3.3
性能数据和典型特性曲线
3.3.1
24Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.2
20Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.3
15Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.4
12Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.5
9Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.6
5Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.7
效率典型结果
3.3.8
输出特性
3.3.9
启动波形
3.3.10
重要开关波形
3.3.11
开关频率与负载
3.3.12
输出纹波电压
3.3.13
负载瞬态响应
3.3.14
线路瞬态响应
3.3.15
浪涌测试
3.3.16
短期过载运行
3.3.17
CCM 运行
3.3.18
满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
变压器详细信息
4.3.1
RLTI-1464 (RENCO)
4.4
物料清单
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
3.2.2
测试设置图
图 3-1
使用 USB-C PD 负载的 UCG28826EVM-093 测试设置图
图 3-2
使用非 USB-C PD 负载的 UCG28826EVM-093 测试设置图
25%-100% 负载下的效率结果是使用上述配置得出的。在待机和 10% 负载条件下,电压测量在电源端/负载端进行,以记录效率数值。
A.
下面的 USB 仿真器“
USB-C-DUO EVM
”用于评估目的。需要注意的是,该 EVM 的电流消耗接近 10mA,在计算效率时需要考虑到这一点。
图 3-3
USB-C 仿真器