ZHCUCE6C October 2024 – April 2026
|
VIN (VRMS) |
PIN (W) |
VOUT (V) |
IOUT (A) |
POUT (W) |
P_EMULATOR (W) |
Pout % |
效率 |
4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89.88 |
71.2 |
20.09 |
3.264 |
65.64 |
0.204 |
100% |
92.48% |
93.29% |
|
89.91 |
52.94 |
20.08 |
2.451 |
49.214 |
0.2 |
75% |
93.34% |
|
|
89.94 |
35.25 |
20.03 |
1.636 |
32.777 |
0.2 |
50% |
93.55% |
|
|
89.98 |
17.76 |
20 |
0.823 |
16.46 |
0.2 |
25% |
93.81% |
|
|
90.03 |
7.359 |
19.99 |
0.331 |
6.6193 |
0.2 |
10% |
92.66% |
|
|
114.91 |
70 |
20.09 |
3.265 |
65.65 |
0.203 |
100% |
94.08% |
94.26% |
|
114.94 |
52.5 |
20.08 |
2.452 |
449.235 |
0.203 |
75% |
94.17% |
|
|
114.96 |
34.9 |
20.03 |
1.636 |
32.778 |
0.2 |
50% |
94.49% |
|
|
115 |
17.68 |
20 |
0.824 |
16.474 |
0.2 |
25% |
94.31% |
|
|
115.04 |
7.409 |
19.99 |
0.331 |
6.62 |
0.199 |
10% |
92.04% |
|
|
229.98 |
69.6 |
20.08 |
3.265 |
65.662 |
0.2 |
100% |
94.63% |
93.83% |
|
230.01 |
52.27 |
20.07 |
2.452 |
49.235. |
0.2 |
75% |
94.58% |
|
|
230.01 |
35.06 |
20.02 |
1.636 |
32.778 |
0.2 |
50% |
94.06% |
|
|
230.02 |
18.11 |
19.99 |
0.824 |
16.471 |
0.2 |
25% |
92.05% |
|
|
230.08 |
7.63 |
19.98 |
0.331 |
6.6214 |
0.199 |
10% |
89.39% |
|
|
264 |
69.71 |
20.08 |
3.266 |
65.684 |
0.2 |
100% |
94.51% |
93.29% |
|
264 |
52.44 |
20.06 |
2.452 |
49235 |
0.2 |
75% |
94.27% |
|
|
264 |
35.25 |
20.03 |
1.636 |
32.678 |
0.2 |
50% |
93.53% |
|
|
264.02 |
18.35 |
20 |
0.824 |
16.475 |
0.2 |
25% |
90.87% |
|
|
264.1 |
7.705 |
19.98 |
0.331 |
6.62 |
0.199 |
10% |
88.5% |
|
|
CoC 2 级、4 点平均值 |
89.0% |
|||||||
|
CoC 2 级,10% 负载 |
79.0% |
|||||||