ZHCUCE6C October   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    2. 2.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  启动波形
      10. 3.3.10 重要开关波形
      11. 3.3.11 开关频率与负载
      12. 3.3.12 输出纹波电压
      13. 3.3.13 负载瞬态响应
      14. 3.3.14 线路瞬态响应
      15. 3.3.15 浪涌测试
      16. 3.3.16 短期过载运行
      17. 3.3.17 CCM 运行
      18. 3.3.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 RLTI-1464 (RENCO)
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

重要开关波形

此部分展示了在 5V、9V、15V 和 20V 输出条件下满负载时的典型开关波形。

黄色 = 开关节点,蓝色 = 输出电压,棕色 = SR 栅极电压,红色 = FB 引脚电压

UCG28826EVM-093 Vin = 90Vac,Vout = 20V图 3-14 Vin = 90Vac,Vout = 20V
UCG28826EVM-093 Vin = 230Vac,Vout = 20V图 3-16 Vin = 230Vac,Vout = 20V
UCG28826EVM-093 Vin = 90Vac,Vout = 15V图 3-18 Vin = 90Vac,Vout = 15V
UCG28826EVM-093 Vin = 230Vac,Vout = 15V图 3-20 Vin = 230Vac,Vout = 15V
UCG28826EVM-093 Vin = 90Vac,Vout = 9V图 3-22 Vin = 90Vac,Vout = 9V
UCG28826EVM-093 Vin = 230Vac,Vout = 9V图 3-24 Vin = 230Vac,Vout = 9V
UCG28826EVM-093 Vin = 90Vac,Vout = 5V图 3-26 Vin = 90Vac,Vout = 5V
UCG28826EVM-093 Vin = 230Vac,Vout = 5V图 3-28 Vin = 230Vac,Vout = 5V
UCG28826EVM-093 Vin = 115Vac,Vout = 20V图 3-15 Vin = 115Vac,Vout = 20V
UCG28826EVM-093 Vin = 264Vac,Vout = 20V图 3-17 Vin = 264Vac,Vout = 20V
UCG28826EVM-093 Vin = 115Vac,Vout = 15V图 3-19 Vin = 115Vac,Vout = 15V
UCG28826EVM-093 Vin = 264Vac,Vout = 15V图 3-21 Vin = 264Vac,Vout = 15V
UCG28826EVM-093 Vin = 115Vac,Vout = 9V图 3-23 Vin = 115Vac,Vout = 9V
UCG28826EVM-093 Vin = 264Vac,Vout = 9V图 3-25 Vin = 264Vac,Vout = 9V
UCG28826EVM-093 Vin = 115Vac,Vout = 5V图 3-27 Vin = 115Vac,Vout = 5V
UCG28826EVM-093 Vin = 264Vac,Vout = 5V图 3-29 Vin = 264Vac,Vout = 5V

此部分展示了 24V 和 12V 输出,满负载时的典型开关波形。

黄色 = 输出电压,蓝色 = SR 栅极电压,红色 = SR 栅极电压,绿色 = FB

引脚电压

UCG28826EVM-093 Vin = 90Vac,Vout = 24V图 3-30 Vin = 90Vac,Vout = 24V
UCG28826EVM-093 Vin = 230Vac,Vout = 24V图 3-32 Vin = 230Vac,Vout = 24V
UCG28826EVM-093 Vin = 90Vac,Vout = 12V图 3-34 Vin = 90Vac,Vout = 12V
UCG28826EVM-093 Vin = 230Vac,Vout = 12V图 3-36 Vin = 230Vac,Vout = 12V
UCG28826EVM-093 Vin = 115Vac,Vout = 24V图 3-31 Vin = 115Vac,Vout = 24V
UCG28826EVM-093 Vin = 264Vac,Vout = 24V图 3-33 Vin = 264Vac,Vout = 24V
UCG28826EVM-093 Vin = 115Vac,Vout = 12V图 3-35 Vin = 115Vac,Vout = 12V
UCG28826EVM-093 Vin = 264Vac,Vout = 12V图 3-37 Vin = 264Vac,Vout = 12V