ZHCUCE6C October 2024 – April 2026
UCG28826EVM-093 是一款 65W 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成式准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28826EVM-093 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为可选的 USB-C PD 输出电压 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC。该 EVM 还可以配置来产生 5VDC 至 24VDC 范围内的固定输出电压。该 EVM 设计为:在输出电压最高 15VDC 时,可提供最大 3.00A 输出电流;在输出电压范围为 15VDC 至 24VDC 时,最大输出功率为 65W。该设计采用 UCG28826 作为主器件,该器件集成 650V GaN 功率 FET 与控制器,封装尺寸为 5mm × 5mm。