ZHCUCE6C October   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    2. 2.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  启动波形
      10. 3.3.10 重要开关波形
      11. 3.3.11 开关频率与负载
      12. 3.3.12 输出纹波电压
      13. 3.3.13 负载瞬态响应
      14. 3.3.14 线路瞬态响应
      15. 3.3.15 浪涌测试
      16. 3.3.16 短期过载运行
      17. 3.3.17 CCM 运行
      18. 3.3.18 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 RLTI-1464 (RENCO)
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6修订历史记录

规格

输入

控制器配置

输出最大输出功率

90VAC-264VAC

47Hz 至 63Hz

USB-C PD

20V/3.25A、15V/3.00A、9V/3.00A、5V/3.00A65W

固定输出电压

5V 至 15V/3A 和 >15V 至 24V/65W