ZHCUCD6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 引脚规格
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 输入连接器
    4. 2.4 输出连接器
    5. 2.5 板载带通滤波器
    6. 2.6 LNA 和 AFE 启用/禁用
    7. 2.7 偏移消除和对数输入电容器的电容值选择
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

说明

LOG300DEVM 和 LOG300RGTEVM 是 LOG300 对数检测器的评估模块,分别具有采用 16 引脚 SOIC 和 16 引脚 VQFR 封装的集成低噪声放大器。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(3V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,可通过输入端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接,输出端连接至 SMA 连接器。该电路板还包含跳线,用于轻松禁用或启用 IC 中未使用的 LNA 和频率检测块。