ZHCUCD6
September 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
引脚规格
2.2
电源要求
2.3
输入连接器
2.4
输出连接器
2.5
板载带通滤波器
2.6
LNA 和 AFE 启用/禁用
2.7
偏移消除和对数输入电容器的电容值选择
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
2.4
输出连接器
该 EVM 上有六个输出连接器 (SMA)。
LNA OUT/BPF_INPUT (J12):LNA 输出 (LNA o/p) 连接到此连接器。还有一种配置可以断开 LNA 输出与此连接器的连接(通过移除 R25),以及通过短接 R37 来将其连接到板载带通滤波器的配置
LOG 输出 (J9):LOG 检测器输出 (LOG o/p) 连接到此连接器。
BUF_OUT (J5):同相缓冲器输出
INV BUF OUT (J7):反相缓冲器输出。
FREQ DETECT (J4):频率检测输出。如果需要从频率检测驱动大电容器,建议移除 R36 并组装 R32、R33、C23、C25 和 U3,以便以数字方式缓冲频率检测输出。
EXT AMP OUT (J11):可以使用外部放大器 U2 放大或缓冲 LOG 检测器的输出。其输出可以从此连接器获取。