ZHCUCD6
September 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
引脚规格
2.2
电源要求
2.3
输入连接器
2.4
输出连接器
2.5
板载带通滤波器
2.6
LNA 和 AFE 启用/禁用
2.7
偏移消除和对数输入电容器的电容值选择
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
2.3
输入连接器
该 EVM 上有六个输出连接器 (SMA)。
LNA 输入 (J10):连接至该器件的 LNA 输入。这里有 50Ω 端接,并交流耦合到器件 LNA 输入,还具有一个背对背二极管,用于保护器件输入免受过压的影响。
LOG INP+ (J1):通过电容器(交流耦合)连接到对数检测器块的同相输入 (LOG i/p +)。这里也有 50Ω 端接,并具有双堆叠的背对背二极管,可以保护器件输入引脚免受过压的影响。
LOG INP- (J6):连接到 LOG 检测器的反相输入 (LOG i/p -)。将差分信号馈送到 LOG 检测器时,可以使用此连接器。输入结构与 LOG INP+ 的结构相同。要启用此连接,需要连接 R29。