ZHCUCD6 September 2024
LOG300DEVM 和 LOG300RGTEVM 评估模块旨在评估单个器件 LOG300 中集成的对数检测器、低噪声放大器 (LNA) 和输入频率检测器的性能。该 EVM 可以在 3V 至 5.2V 的单电源电压范围内运行。LOG 检测器块可获取 25uV 至 1.6Vp 的输入,而整个模拟前端(LNA + LOG 检测器组合)支持 6uVp 至 200mVp 的输入范围。LNA 输入端还提供一个背对背二极管,用来防止出现高压尖峰。该 EVM 包括用于所有输入和输出引脚的 SMA 连接器,以及用于电源的电源连接器。
本用户指南介绍了该 EVM 的器件和连接器、原理图、物料清单和电路板布局布线。