ZHCUCD6 September 2024
LOG300 是一款集成式低噪声放大器 (LNA) + 对数检测器模拟前端 (AFE)。此器件支持 100Hz 至 80MHz 的输入频率范围和 97dB 的典型动态范围,适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。集成式 LNA 具有低输入噪声和高灵敏度,可以对 4µVrms 至 1.4Vrms 的信号进行电压测量。可以通过调整连接在 LOG 输出引脚上的电容器和电阻器来调整瞬态输出响应。LOG300 采用 16 引脚 SOIC 和 16 引脚 VQFN 封装,在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 3V 至 5V 的电源供电运行。