ZHCUCD6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 引脚规格
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 输入连接器
    4. 2.4 输出连接器
    5. 2.5 板载带通滤波器
    6. 2.6 LNA 和 AFE 启用/禁用
    7. 2.7 偏移消除和对数输入电容器的电容值选择
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

电源要求

该 EVM 配备了一个直流插座 (J_VDD),以便于连接电源。正电源输入标记为 +5V,接地电源输入标记为 GND。+5V 还连接到测试点 TP1,从而可以使用夹子连接器来连接电源。该 EVM 可以在 3V 至 5.25V 的电源电压范围内安全运行,但请注意,此器件及 EVM 不支持双电源运行。默认情况下,三个去耦电容 C1、C2、C3 连接在 Vcc 引脚上。这与 R1 一起在电源上形成一个低通滤波器。此外,还连接了一个铁氧体磁珠 FB1 来滤除电源上的高频噪声。此电源滤波器对于器件实现良好的 PSRR 性能非常重要。