ZHCUCD6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 引脚规格
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 输入连接器
    4. 2.4 输出连接器
    5. 2.5 板载带通滤波器
    6. 2.6 LNA 和 AFE 启用/禁用
    7. 2.7 偏移消除和对数输入电容器的电容值选择
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号 数量 值 说明 器件型号 制造商 封装参考
!PCB1 1 印刷电路板 LOG300DEVM - AMPS245 / LOG300RGTEVM - AMPS246 不限
C1 1 10µF 电容,陶瓷,10μF,25V,+/-10%,X5R,0805 TMK212BBJ106KG-T Taiyo Yuden 0805
C2 1 1µF 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 EMK107B7105KAHT Taiyo Yuden 0603
C3、C4、C12 3 0.1μF 电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 GCM188R71C104KA37J MuRata 0603
C5、C10、C22 3 0.01µF 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R71H103KA01D MuRata 0603
C6 1 0.15uF 电容,陶瓷,0.15uF,50V,+/-10%,X5R,0603 C1608X5R1H154K080AB TDK 0603
C8 1 0.47μF 电容,陶瓷,0.47µF,10V,+/-10%,X7R,0603 C0603C474K8RACTU Kemet 0603
C11 1 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,25V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R71E222KA01D MuRata 0603
C13、C20、C23 3 电容,陶瓷,220PF,50V,X7R,0603,自动 C0603Y221K5RACAUTO Kemet 0603
C14 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603 C0603C102F3GACTU Kemet 0603
D1 1 二极管阵列,1 对串联肖特基,30V,200mA,表面贴装 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 BAT54S ON Semi SOT23
D2、D3 2 100V 二极管,开关,100V,0.2A,SOT-363 BAV99S,115 Nexperia SOT-363
FB1 1 一个 120Ω、100MHz 的电源,信号线铁氧体磁珠 0805(2012 公制)4A 20mΩ HI0805O121R-10 Laird 0805
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply 螺钉
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙 1902C Keystone 螺柱
H9、H10、H11、H12 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 SJ-5303 (CLEAR) 3M 透明 Bumpon
J1、J4、J5、J6、J7、J9、J10、J11、J12 9 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT 142-0701-801 Cinch Connectivity 末端发射 SMA
J2、J3 2 接头,2.54mm,3x1,金,TH TSW-103-08-G-S Samtec 接头,2.54mm,3x1,TH
J_VDD 1 排针插头,5.08mm,2x1,锡,R/A,TH 1757242 Phoenix Contact 接头,5.08mm,2x1,R/A,TH
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10 Brady PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸
R1、R21 2 10 电阻薄膜,0805,10Ω,0.1%,0.25W (1/4W),±25ppm/°C,焊盘 SMD,医疗 T/R 2-1625868-7 TE Connectivity 0805
R2、R11、R25、R26、R27、R28、R36 7 0 电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 PMR03EZPJ000 Rohm 0603
R3、R22、R30 3 49.9 电阻,49.9,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD0749R9L Yageo America 0603
R7 1 56.0k 电阻,56.0k,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-563-B-T5 Susumu Co Ltd 0603
R9、R10、R12 3 10.0k 电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-103-B-T5 Susumu Co Ltd 0603
R14 1 36k 电阻,36k,5%,0.1W,0603 RC0603JR-0736KL Yageo America 0603
TP1 1 测试点,通用,红色,TH 5010 Keystone Electronics 红色通用测试点
TP2、TP3 2 测试点,通用,黑色,TH 5011 Keystone Electronics 黑色通用测试点
U1 1 具有集成式低噪声放大器的 80MHz 对数检测器 LOG300DR/LOG300RGT 德州仪器 (TI) SOIC16/VQFN16
U2 1 具有轨到轨输入和输出的汽车级 50MHz 单电源运算放大器,5-SOT-23,-40 至 125 TLV365QDBVRQ1 德州仪器 (TI) SOT23-5
C7、C24 0 0.1μF 电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 GCM188R71C104KA37J MuRata 0603
C9 0 0.01µF 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R71H103KA01D MuRata 0603
C15 0 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,25V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R71E222KA01D MuRata 0603
C16、C19 0 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 GCM188R72A472KA37D MuRata 0603
C17、C18、C21 0 3300pF 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik 0603
C25 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603 C0603C102F3GACTU Kemet 0603
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
L1、L2 0 470nH 电感器,多层,铁氧体,470nH,1.1A,0.12Ω,SMD LQM21PNR47MC0D MuRata 0805
R4、R5、R34、R35 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 ERJ-3EKF1002V Panasonic 0603
R6 0 1.00k 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 RT0603BRD071KL Yageo America 0603
R8、R15、R16、R23、R24 0 1.00k 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 ERA3AEB102V Panasonic 0603
R13、R17、R18、R19、R20、R29、R31、R32、R33、R37 0 0 电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 PMR03EZPJ000 Rohm 0603
U3 0 具有推挽输出的 2.5ns 高速轨到轨比较器,5-SOT-23,-40°C 至 125°C TLV3601DBVT 德州仪器 (TI) SOT23-5