ZHCUCC5 September 2024
此参考设计在高压直流总线(预充电)中实现了通用电路,采用的元件更新、更小、更具成本效益。此设计采用 TPSI3100-Q1 隔离式开关驱动器,可在电压域之间提供增强型隔离,并且不需要次级侧辅助电源来驱动场效应晶体管 (FET)。TPSI3100-Q1 还提供用于故障检测的集成数字比较器,在此设计中,这些比较器用于提供过流保护。此设计的额定值适用于 800V 电池管理系统 (BMS),但也可以在 400V 系统中实现。