ZHCUCC5 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计原理
      2. 2.2.2 电阻选择
        1. 2.2.2.1 晶体管和二极管选择
      3. 2.2.3 过流检测 - 短路保护
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 外部硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

系统说明

预充电是电动汽车和混合动力汽车(EV 和 HEV)中的一种常见电路,用于在将电源轨连接到电池之前准备高压直流电源轨。正负高压电源轨由直流链路电容器连接,这有助于在车辆运行期间连接和断开负载时稳定电源轨。预充电电路将直流链路电容器充电至电池电压,从而更大限度地减少主接触器闭合时导致的浪涌电流。为了保证主接触器的正常运行,需更大限度地减少浪涌,因为浪涌过高会导致触点焊接在一起,从而使触点出现缺陷。

TIDA-050080 预充电配置图 1-1 预充电配置

此设计采用带固态继电器的无源预充电。在无源预充电中,开关静态关闭,直到电容器充电。图 1-1 展示了通常如何使用机械接触器或继电器实现预充电。此设计的目标是用固态继电器替代机械接触器,从而提供更可靠的设计。无源预充电的优点是复杂性低且开关噪声辐射低。这种预充电方法在业内非常普遍,因为它简单易行,而且功率电阻器的供应和选择也非常广泛。不过,由于这种设计的控制逻辑较少,因此设计时首先要考虑的是如何确定元件尺寸,使其能够承受功率并防止过流。

TIDA-050080 设计范围图 1-2 设计范围

在大功率路径之外,此设计的控制电路由 FET 驱动器和过流检测电路组成。此设计使用 TPSI3100-Q1 隔离式开关驱动器,当与 FET 配合使用时,可创建无缝固态继电器设计,从而替代预充电接触器等接触器。此外,TPSI3100-Q1 中集成了故障和警报比较器。故障比较器在跳闸时禁用驱动器,并通过隔离栅发回信号。警报比较器仅在跳闸时发送信号。这些比较器与 INA180-Q1 电流检测放大器一起构成过流检测电路。电流检测放大器通过 TPSI3100-Q1 的内部次级侧电源(通过 VDDM 引脚生成的标称 5V 电源轨)供电。

此设计的最后一个元素是存储在电容器上的电压的放电路径。对于电动汽车,放电要求分为不同类型。对于安全性至关重要的事件(例如碰撞),电容器必须在几秒钟内放电,确切的时间因制造商而异。对于非紧急情况,可以在几分钟内放电。此设计采用非紧急放电功能,该功能由隔离式开关 TPSI2140-Q1 和功率电阻器组成。激活后,电容器会在大约 2 分钟内从 1000V 放电到 60V 以下。为了安全处理和测试此设计,也需要该放电电路。