ZHCUCC5 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计原理
      2. 2.2.2 电阻选择
        1. 2.2.2.1 晶体管和二极管选择
      3. 2.2.3 过流检测 - 短路保护
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 外部硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPSI3100-Q1

TPSI3100-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器设计。当栅极驱动电压为 15.8V,峰值拉电流/灌电流为 1.5/2.5A 时,可以使用大量电源开关来满足多种应用需求。TPSI3100-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级辅助电源,因此无需隔离式次级电源偏置。TPSI3100-Q1 通过标称 5V 电源轨 (VDDM) 提供额外电源,供辅助电路使用以执行各种功能,例如电流和电压监测或远程温度检测。

TPSI3100-Q1 还集成了一个通信反向通道,该通道可将状态信息从次级侧传输到初级侧。当比较器输入 FLT1_CMP 超过基准电压时,驱动器立即被置为低电平,并且 FLT1 也被驱动为低电平,向系统指示发生了故障。这对于在发生紧急事件(例如过流检测)时以低延迟禁用外部开关非常有用。当比较器输入 ALM1_CMP 超过电压基准时,ALM1 信号被置为低电平,但驱动器不执行任何操作。这可用作过热或过压事件的警报或警告指示器。

在此设计中,5V 电源以 1100nF 的输入电容为初级侧引脚 VDDP 和 CE 供电。外部 5V 信号连接到 EN 引脚。信号引脚 PGOOD、nFLT 和 nALM 连接到上拉网络。最后,VSSP 引脚一起接地。

在次级侧,选择 VDDH 和 VDDM、VDDM 和 VSSS 之间的电容器,分别命名为 CDIV1 和 CDIV2,以保持 1:3 的比率,或者换言之 CDIV2 = 3 × CDIV1。过流检测电路的电流检测放大器由 VDDM 引脚供电。RESP 引脚通过 100kΩ 电阻器连接到 VSSS,FLM1_CMP 和 ALM1_CMP 引脚连接到过流检测电路的电阻分压器。