ZHCUCC5 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计原理
      2. 2.2.2 电阻选择
        1. 2.2.2.1 晶体管和二极管选择
      3. 2.2.3 过流检测 - 短路保护
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 外部硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试设置

要测试无源预充电参考设计的正常运行情况,请实施以下步骤:

  1. 将 5V 电源连接到 VDDP、EN_PRCHG 和 EN_DSCHG 的香蕉插孔,并将负极引线连接到 VSSP。
  2. 在放入外壳或连接高压电源之前,为 TPSI3100-Q1 供电并验证初级侧和次级侧的所有电压是否符合预期。
  3. 使用 TPSI2140-Q1 执行第 2 步,通过测量 S1 和 S2 之间的电阻,验证内部 FET 是否导通。
  4. 关闭 5V 电源,电缆保持连接状态。
  5. 将电路板放置在外壳中,将预充电电阻器的一根引线连接到 J2,将另一根引线连接到 J3。
  6. 将电容器的正极端子连接到 J3,负极端子连接到 J4。
  7. 将高压电源正极引线连接到 J1,负极引线连接到 J4。
  8. 将隔离式探头连接到 S1-HV–以在电容器充电时测量电容器两端的电压。
  9. 将隔离式探头连接到 VDRV-VSSS,以显示驱动引脚的阶跃。
  10. 合上外壳并给高压电源通电。
  11. 为 5V 电源供电并观察周期,一秒钟后关闭电源。
  12. 关闭高压电源
  13. 再次为 5V 电源供电以使 EN_DSCHG 通电,从而使电容器放电
    1. 请至少等待 2 分钟,然后再打开高压外壳。
    2. 如果电源能够显示恒定的电容器电压读数,这可用于显示放电周期的进度