ZHCUCC5 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计原理
      2. 2.2.2 电阻选择
        1. 2.2.2.1 晶体管和二极管选择
      3. 2.2.3 过流检测 - 短路保护
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 外部硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电阻选择

通过了解脉冲能量,能够可靠地选择正确的电阻器。标准电阻器额定功率是指电阻器在特定环境温度(通常是 25°C)下能够连续承受的最大功率。由于预充电不是一个均匀或连续的功率周期,因此选择 20kW 电阻器是错误的。此外,这种尺寸的电阻器非常昂贵、较重,甚至可能根本不存在。与此设计相关的电阻器特性是脉冲能量处理能力,这取决于电阻元件的热稳健性和散热能力。对于这种设计,绕线电阻器是理想选择,因为这些电阻器的内部(称为磁芯)以及通常在线圈(称为外壳)周围都有额外的质量。这种额外的质量可吸收高功率脉冲产生的热量。

要确定电阻器是否能够处理预充电脉冲(通常可以通过数据表中包含的图表来确定),有以下几种方法。第一种方法是通过短期过载额定值。该额定值意味着在指定时间段内,电阻可以承受常规额定功率的几倍。绕线电阻器的短期过载通常为额定功率的 5 倍或 10 倍,持续 5 秒钟。有时还可以进一步推断并以图表形式表示:如果电阻器的过载为 5 倍 × 5 秒钟,那么如果数据表明确说明,该电阻器也能承受 25 倍 × 1 秒钟的过载。如果电阻器的额定功率为 100W,则这种情况下的过载脉冲能量为 2500J。这并不意味着电阻器可以处理 2500J 的任何脉冲长度。脉冲长度过短会使线圈没有足够的时间将热量散发到整个磁芯和外壳中,从而导致导线发生故障。

第二种方法是通过脉冲能量图。此图表通常在 x 轴显示电阻,采用线性或对数形式,在 y 轴显示脉冲能量。图表相对简单直观,展示了系列中每个电阻器的脉冲能量限制。要参考的第三张图表通常标记了脉冲性能。此图表在 x 轴显示脉冲持续时间,在 y 轴显示最大功率,两者均采用对数形式。

TIDA-050080 不同的功率和能量图图 2-2 不同的功率和能量图

为了降低成本,设计人员可以采用尽可能小的电阻器来处理预充电脉冲。在这种情况下,或者如果未发布任何脉冲信息,请与制造商确认特定电阻器的能量限值是多少。由于能量限值可能会根据脉冲类型而变化,因此设计人员必须根据电容脉冲确认电阻器。