ZHCUCC5 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计原理
      2. 2.2.2 电阻选择
        1. 2.2.2.1 晶体管和二极管选择
      3. 2.2.3 过流检测 - 短路保护
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 外部硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

INA180-Q1

INA180-Q1 电流检测放大器专为成本优化型应用设计。这些器件是电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流检测电阻上的压降(与电源电压无关)。INA180-Q1 在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可更大限度地减少增益误差,并降低温漂。

对于此设计,INA180-Q1 的选定增益为 20V/V,并通过 TPSI3100-Q1 的 VDDM 引脚以 100nF 的输入电容供电。该器件的输出用作过流检测电路的警报信号,并为故障信号馈入电阻分压器。可以使用任何类似的电流检测放大器。