ZHCUCC5 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 设计原理
      2. 2.2.2 电阻选择
        1. 2.2.2.1 晶体管和二极管选择
      3. 2.2.3 过流检测 - 短路保护
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TPSI3100-Q1
      2. 2.3.2 INA180-Q1
      3. 2.3.3 TPSI2140-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 外部硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

设计原理

概括来说,无源预充电电路是一种简单的 RC 电路,可以表示为指数衰减功能。使用方程式 1 计算电容器上的电压:

方程式 1. V C =   V S   × ( 1 - e - t τ )

其中

  • VS 是系统电压
  • 时间常数 τ 或 Tau 决定充电速率

对于该系统,5τ 过后,预充电周期视为已完成。有些系统可能需要超过 5τ 的充电时间,才能确保主接触器两端的压降满足接触器开关要求。所需的系统电阻根据时间常数公式(方程式 2)计算得出:

方程式 2. 5 × τ = 5 × R × C = 0.5   s e c o n d s

代入直流链路电容并求解 R,系统电阻为 50Ω。在电源路径的所有元件中,预充电功率电阻器的功耗最大。但是,该元件的尺寸并非是在考虑峰值功率或平均功率的情况下确定的。要确定电阻器的大小,脉冲能量和长度最为重要。能量可以通过两种方式计算:作为随时间变化的功率积分(方程式 3)和作为电容器的函数(方程式 4):

方程式 3. E =   ∫ 0 0.5 20,000 × e - 2 × t 0.1 d t ≈ 1000   J
方程式 4. E =   1 2 C V 2 = 1000   J