ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

硬件要求

  • Windows 10 64 位/Ubuntu 18(或更高版本)64 位操作系统
  • 最新的 Chrome 网络浏览器
  • 安装 SimpleLink Wi-Fi 工具箱
  • LP-EM-CC35X1
  • 用于 SWD 通信的 LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 调试器

LP-XDS110 支持通过 SWD 接口与 CC35xx 器件直接通信。这允许无线电工具等外部工具直接向器件发送命令,而无需刷写应用程序映像。

注:

使用 Simplelink Wi-Fi 工具箱时,电路板上安装的默认闪存为 IS25WJ064F。用户必须在收到 GUI 提示时选择正确的闪存选项。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET 无线电工具闪存选择示例图 2-26 无线电工具闪存选择示例

LP-EM-CC35X1 支持各种不同的闪存选项。支持的闪存列表位于 CC3551E 产品页面的 SDK 版本说明中。

只有 LP-EM-CC35X1ET 用户还需选择正确的 PSRAM 类型。用户必须选择堆栈 8MB AP 内存。未使用 LP-EM-CC35X1ET 的用户必须为此选项选择无 PSRAM。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET