ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

SD 卡接口

CC35xxE 支持 SD/MMC 外设以写入 SD 存储卡。LP-EM-CC35X1 的封装空间可容纳电路板背面的 SD 卡插槽 (J3)。

要使用 SD 插槽,必须将 693071010811 SD 插槽安装在背面的 J3 封装上(请参阅 图 2-8),并且某些电阻器需要更改配置(请参阅 图 2-9)。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET SD 卡插槽图 2-8 SD 卡插槽

在电路板的正面,需要更改或添加一些电阻器。请参阅图 2-9。

  • R34 封装需要组装一个 0Ω 电阻器 (0402)。
  • R29-R33 和 R67 需要放置在右侧两个焊盘上,而不是默认的左侧两个焊盘上。
LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET SD 插槽电阻器更改图 2-9 SD 插槽电阻器更改
注: 传统的 SD 存储卡通常需要 3.3V 接口。使用相应的 VIO 跳线,验证 CC35xx 上这些 SDMMC 线的对应 VIO 环 (VIO1) 是否设置为 3.3V。有关该跳线的详细信息,请参阅 节 2.2.1。