ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

LaunchPad 接头引脚分配

LP-EM-CC35X1 具有两个 20 引脚连接器,可用于访问许多 CC35xxE 引脚和特性。TI 标配 LaunchPad 接头引脚分配,可在 LP-EM-CC35xx 上轻松堆叠其他 TI BoosterPack,从而快速连接外设板。

CC35xxE LaunchPad 遵循该标准。有关 CC35xxE 引脚映射的分配和功能,请参阅 图 2-17。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET CC35xxE LaunchPad 接头引脚分配图 2-17 CC35xxE LaunchPad 接头引脚分配

在 SDK 中,所有信号均通过 GPIOx 来指代。图 2-17 展示了默认映射。某些引脚会在连接器上重复出现。例如,GPIO4 可用于接头引脚 25 和引脚 39,但默认情况下仅连接引脚 25。LaunchPad 接头引脚 39 上的信号标有星号 (*),表示默认未连接该信号。可以通过在路径中使用 0Ω 的电阻器来将信号路由到该引脚。

注: LP-EM-CC35X1 有两根跳线,分别控制 VIO1 和 VIO2 的电压。这些跳线为各种 CC3551E IO 提供基准电压,可配置为 3.3V 或 1.8V。使用与 LaunchPad 接头引脚相连的 GPIO 时,务必要了解跳线对应的 VIO 以及如何将跳线配置为 3.3V 或 1.8V,这非常重要。更多信息,请参阅 节 2.2.1。