ZHCUCB3C September 2024 – April 2026
SimpleLink Wi-Fi 6 以及蓝牙低耗能 CC3501E 和 CC3551E 器件专为物联网 (IoT) 而设计,是具有内置 Wi-Fi® 连接且适用于 LaunchPad 生态系统的单芯片微控制器 (MCU),集成了高性能 Arm Cortex-M33 MCU,使客户能够通过一个器件开发整个应用。
无需具备 Wi-Fi 经验即可使用 CC35xxE 器件进行快速开发,从而能够使用其高性能 CP 和强大的安全特性快速启用 Wi-Fi 和蓝牙低耗能功能。CC35xxE LaunchPad 套件(可以通过器件型号 LP-EM-CC35X1 来指代该器件)是一种低成本评估平台,适用于基于 Arm Cortex-M33 的 MCU。LaunchPad 设计着重强调 CC35xxE Internet-on-a chip 设计和 Wi-Fi 功能。默认情况下,CC3551ENJARSHR 安装在 LP-EM-CC35X1 上;但电路板和随附软件可支持 CC3500E、CC3501E、CC3550E 和 CC3551E。
CC35xxE LaunchPad 还具有用于定制应用的温度和加速计传感器、可编程用户按钮和 RGB LED,并可轻松连接到仿真电路板以进行调试。利用 CC35xxE LaunchPad 接口的可堆叠接头,可以在连接众多现有 BoosterPack 附加电路板上的其他外设时轻松扩展 LaunchPad 的功能,例如图形显示、音频编解码器、天线选择、环境检测等。
该评估模块专为使用德州仪器 (TI) 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ (CCS) 进行开发而设计。有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 模块和可用资源的更多信息,请访问 TI 的 LaunchPad 门户网站。另请访问 CC35xxE 产品页面以获取设计资源和示例工程。