ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

VIO 选择

CC35xxE 器件有三个电压 IO 环 (VIO),用于选择各种 IO 的基准电压。这三个 VIO 分别是 VIO1、VIO2 和 VDDSF。每个 IO 环可以彼此独立地设置为 1.8V 或 3.3V。

LP-EM-CC35X1 采用 2 根跳线(J10、J11),可轻松配置 VIO1 和 VIO2 的电压(1.8V 或 3.3V)。默认情况下,两者都设置为 3.3V;请参阅 图 2-18。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET VIO 跳线图 2-18 VIO 跳线

要将任一 VIO 设置为 1.8V 而不是 3.3V,请将跳线放置在左侧两个接头引脚上。例如,VIO1 设置为 1.8V,VIO2 设置为 3.3V,如 图 2-19 所示。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET VIO 选择示例图 2-19 VIO 选择示例

VDDSF IO 环控制传输到外部闪存的 xSPI 信号的基准电压。有关 VDDSF 的更多信息,请参阅 节 2.1.5。

有关每个 GPIO 的 VIO 选择,请参阅 表 2-8。

注: 对于 LP-EM-CC35X1 ET 用户,必须将 VIO2 和 VDDSF 设置为 1.8V。请确保将跳线置于 1.8V,以防损坏器件。

表 2-8 GPIO VIO 选择
LaunchPad 接头引脚编号LP-EM-CC35X1 上的默认设置CC35xx GPIO 编号IO 环
13.3V不适用不适用
2SLOW_CLK_INGPIO0VIO1
3UART0 RXGPIO18VIO1
4UART0 TXGPIO17VIO1
5I2C1 数据GPIO10VIO1
6I2C1 CLKGPIO11VIO1
7SPI0 CLKGPIO27VIO2
8SPI1 CLKGPIO14VIO1
9I2C0 CLK,PDM Data0GPIO33VIO2
10I2C0 数据,PDM BCLKGPIO32VIO2
11SPI1 POCIGPIO15VIO1
12SPI1 CSGPIO12VIO1
13SPI1 PICOGPIO13VIO1
14SPI0 POCIGPIO28VIO2
15SPI0 PICOGPIO29VIO2
16复位不适用不适用
17GPT1_1GPIO30VIO2
18SPI0 CSGPIO26VIO2
19GPT1_3GPIO2VIO1
20GND不适用不适用
215V不适用不适用
22GND不适用不适用
23ADC2GPIO6VIO1
24ADC3GPIO5VIO1
25ADC4GPIO4VIO1
26ADC5GPIO3VIO1
27I2S WCLKGPIO26VIO2
28I2S MCLK/BCLKGPIO29VIO2
29I2S Data0GPIO30VIO2
30I2S Data1GPIO31、GPIO35VIO2
31DCAN RXGPIO34VIO2
32DCAN TXGPIO30VIO2
33GPT0_1GPIO35VIO2
34记录器不适用不适用
35UART1 RXGPIO6VIO1
36UART1 TXGPIO5VIO1
37UART0 RTSGPIO16VIO1
38UART0 CTSGPIO19VIO1
39GPIOGPIO4VIO1
40不适用GPIO36VIO1