ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

评估设置

CC35xxE LaunchPad 主要用于与 LP-XDS110 配合使用,后者为外部 PC 提供 SWD 和 UART 接口。SWD 接口用于将编译后的映像刷写到 CC35xxE 以及用于基本调试,而 UART 用于串行终端访问。

通过将 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J7) 连接到 LP-XDS110 上的相应连接器,LP-XDS110 或 LP-XDS110ET 可以轻松与 LP-EM-CC35X1 集成(请参阅 图 2-25)。确保 LP-XDS110 上的跳线(标记为 TGT VDD)接在 EXT 位置,如 图 2-25 所示。这验证了 JTAG 信号的目标电压是来自 LP-EM-CC35X1(由 VIO1 控制),而不是默认的 LP-XDS110 目标电压 (3.3V)。

警告: 要验证电路板是否正常运行,必须将 LP-EM-CC35X1 的 LP-XDS110 和 USB-C 电源线连接到同一台计算机。请勿将 USB-C 电缆连接到墙壁插座或其他计算机。

要正确连接串行终端接口的 UART 信号,请验证跳线 J4 和 J6 的配置是否正确。请参阅节 2.1.3。

有关 20 引脚 LP-XDS110 连接器和可用引脚排列的更多信息,请参阅 节 2.1.1。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET LP-EM-CC35X1 连接到 LP-XDS110 (ET)图 2-25 LP-EM-CC35X1 连接到 LP-XDS110 (ET)