ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

UART 信号

CC35xxE 包含两个独立的 UART 外设,即 UART0 和 UART1。LP-EM-CC35X1 允许您通过 LaunchPad 接头引脚连接与这些 UART 信号互动。

UART1 接口默认通过 LP-XDS110 连接到 20 引脚 LP-XDS110 接头 (J7),用于将串行终端接口(COM 端口)连接到 PC。有关该接头的更多信息,请参阅 节 2.1.1。

通过使用板载跳线 J4 和 J6 来执行 UART1 TX 和 RX 信号到接头 J7 或到 LaunchPad 接头引脚的路由选择,如下图所示。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET UART1 路由到 LP-XDS110图 2-6 UART1 路由到 LP-XDS110
LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET UART1 路由到 LaunchPad 接头图 2-7 UART1 路由到 LaunchPad 接头

注: 为了使 UART1 信号能够路由到指定的 LaunchPad 接头引脚,可以放置 0Ω 电阻器。请参阅节 2.1.10。