ZHCUCB3C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 有线连接、跳线设置、按钮和 LED
      1. 2.1.1  SWD 接口
      2. 2.1.2  I2C 连接
        1. 2.1.2.1 默认 I2C 地址
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD 卡接口
      5. 2.1.5  外部存储器接口
      6. 2.1.6  ADC 接口
      7. 2.1.7  复位上拉跳线
      8. 2.1.8  按钮
      9. 2.1.9  LED 指示灯
      10. 2.1.10 LaunchPad 接头引脚分配
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 VIO 选择
      2. 2.2.2 测量 CC35xxE 电流消耗
        1. 2.2.2.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 有功电流测量
    3. 2.3 时钟
    4. 2.4 传导射频测试
    5. 2.5 评估设置
      1. 2.5.1 Wi-Fi 工具箱 LP-EM-CC35X1 硬件设置
        1. 2.5.1.1 硬件要求
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

外部存储器接口

CC35xxE 需要 xSPI 外部闪存存储器来执行代码。LP-EM-CC35X1 具有板载外部闪存 (U5)。

来自 CC35xxE 的 xSPI 信号是 VDDSF IO 环的一部分,该电压可以定义为 1.8V 或 3.3V,具体取决于使用的外部闪存。LP-EM-CC35X1 上 VDDSF 的默认电压为 1.8V。该电压为 CC35xxE 的 xSPI 线路提供基准电压,并为外部闪存提供电源电压。

如果用户希望使用以 3.3V 电压连接的闪存,则可以将 R42 组装到右侧的两个焊盘上,而不是左侧(左侧焊盘 = 1.8V,右侧焊盘 = 3.3V)。R42 位于左侧焊盘上,因此 VDDSF 电压为 1.8V,如 图 2-19 所示。