ZHCUCA4 September 2024 TPS37100 , TPS37100-Q1
表 2-2 列出了器件配置的测试点连接和功能说明。测试点遍布整个电路板,以验证引脚功能。
连接点 | 测试点 | 说明 |
|---|---|---|
| VDD | TP1 | 测试点 TP1 连接到 VDD。 |
| SENSE/J1 | TP2 | 如果分流跳线连接到 J1 的引脚 1 和 2,则测试点 TP2 将 SENSE 引脚连接到外部源。 |
SENSE | TP3 | 测试点 TP3 连接到 SENSE 引脚。 |
| 外部上拉低电压 | TP4 | 测试点 TP4 将外部上拉低电压连接到引脚 7 (OUT B)、引脚 8(对于 TPS37102-Q1 为 BIST_OUT)和引脚 11(对于 TPS37100-Q1 为 AEN;对于 TPS37102-Q1 为 BIST_EN)。 为了确保正确的 AEN、OUT B、BIST_EN、BIST_OUT 特性,外部上拉低电压 (TP4) 必须连接到可高达 5.5V(最大值)的直流电源。 |
OUT A | TP5 | 测试点 TP5 连接到 OUT A。 |
CTS | TP6 | 测试点 TP6 将 J6 连接到 CTS 引脚。 |
OUT B | TP7 | 测试点 TP7 连接到 OUT B。 |
BIST_OUT (TPS37102-Q1) | TP8 | 测试点 TP8 将引脚 8 连接到 J4。 |
NC (TPS37100-Q1) | ||
外部上拉高电压 | TP9 | 测试点 TP9 连接到外部上拉高电压。 如果分流跳线连接到 J2 的引脚 1 和引脚 2,则 TP9 连接到 OUT A 上拉电阻(用于设置外部 OUT A 上拉电压)。 |
AOUT | TP10 | 测试点 TP10 连接到 AOUT。 |
AEN | TP11 | 测试点 TP11 连接到引脚 11。 |
BIST_EN | ||
CTR | TP12 | 测试点 TP12 连接到 CTR。 |
GND | TP13 -TP20 | TP13 和 TP20 之间的测试点接地。 |