ZHCUCA4 September 2024
TPS37102-Q1 包含一个内置自检 (BIST) 引脚,用于在启动时评估内部器件故障。BIST 通过 BIST_EN 引脚置为有效,并在一段时间 (TD_BIST) 内保持有效状态。如果 BIST 遇到故障,则 BIST 保持有效的时间将长于 TD_BIST。BIST 是一个低电平有效漏极开路输出,需要外部上拉电阻和电压。有关更多详细信息,请参阅器件数据表。
BIST 通过电路板上的 TP8 连接。跳线 J4 还可以配置 BIST 引脚以连接到 TP8。为 TPS37102-Q1 保留一根分流跳线,以便 BIST 输出引脚可以上拉至外部上拉低电压。移除 TPS37100-Q1 的分流跳线。(有关配置选项,请参阅表 2-1。)