ZHCUCA4 September 2024
TPS3710XEVM 可帮助设计工程师评估 TPS37100-Q1 和 TPS37102-Q1 过压和欠压监测器系列的运行情况和性能。
此特定 EVM 配置包含 TPS37100Z91DDYYRQ1,这是一款具有模拟使能 (AEN) 和模拟输出 (AOUT) 引脚的可调节欠压型号。TPS3710XEVM 提供与所有输入和输出引脚的连接。测试点支持使用示波器或万用表进行测量。
本用户指南介绍了 TPS3710XEVM 评估模块 (EVM) 的使用说明,包括设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局图和物料清单。