ZHCUCA4 September 2024
TPS3710X-Q1 系列器件包含一个可调节的复位延时时间引脚 (CTR),用于控制 OUT A 引脚和 OUT B 引脚在达到其有效条件后取消置位的时间。用户可以通过位于 J5 的跳线来调整此引脚的配置。
TPS37100-Q1 系列器件包含一个可调节的检测延时时间引脚 (CTS),该引脚控制 OUT A 和 OUT B 在达到无效状态后置为有效的时间。用户可以通过位于 J6 的跳线来调整此引脚的配置。有关跳线连接的信息,请参阅节 2.1.1;有关电容值和检测延迟时序,请参阅 TPS37100-Q1 数据表。
表 2-4 展示了 TPS3710XEVM 上电容器选项计算得出的典型延迟值。
|
电容器值 |
计算出的延迟 |
|---|---|
| CTS 和 CTR = 33nF | 119ms |
| CTS 和 CTR = 100nF | 360ms |
| CTS 和 CTR = 1uF | 3.6s |