ZHCUCA4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器
      1. 2.1.1 EVM 跳线
      2. 2.1.2 EVM 测试点
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 输入电源电压 (VDD)
      2. 2.2.2 SENSE
      3. 2.2.3 OUT A 和 OUT B
      4. 2.2.4 AEN 和 AOUT
      5. 2.2.5 内置自检 (BIST)
      6. 2.2.6 内置自检使能 (BIST_EN)
      7. 2.2.7 CTR 和 CTS 延时时间
  7. 3实现结果
    1. 3.1 EVM 性能结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6修订历史记录

EVM 跳线

表 2-1 列出了器件配置的默认跳线连接和功能说明。

表 2-1 引脚排列和板载跳线
引脚名称跳线连接默认连接说明
SENSE

J1

已闭合(引脚 1、引脚 2)跳线 J1 配置 SENSE 引脚。将分流跳线连接到引脚 1 和引脚 2 以连接到 TP2,或连接到引脚 2 和引脚 3 以连接到 VDD。

OUT A

J2

已闭合(引脚 1、引脚 2)跳线 J2 配置 Out A 的上拉电压。

通过使用 J2,可以将 OUT A 上拉至 VDD 或外部上拉高电压 (TP9)。外部上拉高电压可高达 105V(最大值)。

BIST_EN

(TPS37102-Q1)

J3

已闭合(引脚 1、引脚 2)跳线 J3 配置 PIN 11。将分流跳线连接到引脚 1 和引脚 2,以配置 TPS37102-Q1 的 BIST_EN 引脚

AEN

(TPS37100-Q1)

跳线 J3 配置 PIN 11。将分流跳线连接到引脚 1 和引脚 2,以配置 TPS37100-Q1 的 AEN 引脚

BIST

(TPS37102-Q1)

J4

已闭合(引脚 1、引脚 2)跳线 J5 配置 PIN 8。将分流跳线连接到引脚 1 和引脚 2,以

配置 TPS37102-Q 的 BIST 引脚。

NC

(TPS37100-Q1)

跳线 J5 配置 PIN 8。拆下连接引脚 1 和 2 的分流跳线。引脚 8 是 TPS37100-Q1 的无连接 (NC) 引脚
CTRJ5已闭合(引脚 7、引脚 8)跳线 J6 配置 CTR 引脚。将分流跳线连接到以下引脚:引脚 1 和引脚 2,以使引脚悬空,实现最短复位延迟;引脚 3 和引脚 4,以连接到 33nF;引脚 5 和引脚 6,以连接到 100nF;引脚 7 和引脚 8,以连接到 1uF。有关电容器值和复位延迟时序,请参阅表 2-4。
CTSJ6已闭合(引脚 7、引脚 8)跳线 J7 配置 CTS 引脚。将分流跳线连接到以下引脚:引脚 1 和引脚 2,以使引脚悬空,实现最短检测延迟;引脚 3 和引脚 4,以连接到 33nF;引脚 5 和引脚 6,以连接到 100nF;引脚 7 和引脚 8,以连接到 1uF。有关电容器值和检测延迟时序,请参阅表 2-4。