ZHCUCA4 September 2024
本部分介绍了 TPS3710XEVM 的功能和运行情况。此 EVM 安装了 TPS37100Z91DDYYRQ1 器件。请阅读 TPS37100-Q1 和 TPS37102-Q1 数据表 (SNVSCN2),了解该器件的电气特性。
要确保 EVM 正确供电,请检查以下步骤。
将一个电源连接到 TP1 (VDD),另一个连接到 TP4(上拉低电压),TP1 最大可达到 105V,TP4 最大可达到 5.5V。