ZHCUCA1 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于软件模式的 TAS2120EVM 设置
    2. 2.2 用于硬件模式的 TAS2120EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1  AC-MB 设置
      1. 3.1.1 音频串行接口设置
      2. 3.1.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.1.3 外部音频 AC-MB 设置
    2. 3.2  AC-MB 电源
    3. 3.3  TAS2120EVM 上的默认跳线设置
    4. 3.4  I2C 目标地址选择
    5. 3.5  IOVDD 电源选项
    6. 3.6  AVDD 电源选项
    7. 3.7  VBAT 电源选项
      1. 3.7.1 VBAT 3S EVM 硬件配置
    8. 3.8  IOVDD_BUFF 电源选项
    9. 3.9  扬声器输出
    10. 3.10 2 通道配置
    11. 3.11 4 线负载测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

IOVDD_BUFF 电源选项

IOVDD_BUFF 用于为 EVM 上各种器件的逻辑缓冲器和电平转换器供电,例如用于 EVM 识别的 EEPROM 以及 SDz 和 IRQz 处理缓冲器。

IOVDD_BUFF 可由板载 3.3V 或 1.8V LDO 供电,而后者由 VIN (J21) 上的 5V 电源供电。使用 J40 从 AC-MB 选择与 J3 上相同的电压电平。