ZHCUCA1 August 2024
AC-MB 主板由单个 5V 电源供电。然而,主板集成了不同的低压降稳压器 (LDO),为主板的不同模块提供所需的电源。图 3-5 显示了描述 AC-MB 电源结构的方框图。通过短接接头 J5 (USB POWER),可以使用 USB 5V 电源 (VBUS) 从主机为 AC-MB 供电。此外,可以通过连接到端子 J4 (EXTERNAL POWER) 的外部电源为 AC-MB 供电。接头 J5 必须处于打开状态,以便进行外部供电操作。提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主电源(USB 或外部)在主板上生成。可用的电压电平为 1.2V、1.8V 和 3.3V,可通过 J3 接头 IOVDD 进行选择。TAS2120EVM 的默认工作电压设置为 3.3V;TAS2120EVM 不支持 1.2V 运行。当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时,绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 LED 指示 AC-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。
如果在硬件模式下使用 TAS2120EVM,请按照以下过程操作:
图 3-5 AC-MB 的电源分配