ZHCUCA1 August 2024
TAS2120EVM 设计成可以使用数字万用表中的 4 线方法,直接从器件引脚非常准确地测量连接到器件的虚拟负载或扬声器负载,包括电路板寄生电阻和连接器接触电阻。该 EVM 提供了引脚接头,以便能够在 4 线模式下连接数字万用表,如图 3-9 所示。
将 DMM 的 HI 连接到引脚 1,并将 DMM 的 HI_SNS 连接到 TP19 测试点的引脚 2。
将 DMM 的 LO 连接到引脚 2,并将 DMM 的 LO_SNS 连接到 TP20 测试点的引脚 1。
图 3-9 使用数字万用表在 4 线模式下测量负载直流电阻