ZHCUCA1 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于软件模式的 TAS2120EVM 设置
    2. 2.2 用于硬件模式的 TAS2120EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1  AC-MB 设置
      1. 3.1.1 音频串行接口设置
      2. 3.1.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.1.3 外部音频 AC-MB 设置
    2. 3.2  AC-MB 电源
    3. 3.3  TAS2120EVM 上的默认跳线设置
    4. 3.4  I2C 目标地址选择
    5. 3.5  IOVDD 电源选项
    6. 3.6  AVDD 电源选项
    7. 3.7  VBAT 电源选项
      1. 3.7.1 VBAT 3S EVM 硬件配置
    8. 3.8  IOVDD_BUFF 电源选项
    9. 3.9  扬声器输出
    10. 3.10 2 通道配置
    11. 3.11 4 线负载测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 列出了该 EVM 的物料清单。

表 4-1 物料清单

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

备选器件型号

备选制造商

C1、C3、C9

3

1µF

电容器,陶瓷,1µF,10V,+/-20%,X5R,0201

0201

CL03A105MP3NSNC

Samsung Electro-Mechanics

C7

1

2.2µF

电容器,陶瓷,2.2μF,10V,X5R,±20%,焊盘,SMD,0201,+85°C,T/R

0201

CL03A225MP3CRNC

Samsung

C11

1

10µF

电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402

0402

CL05A106MP5NUNC

Samsung Electro-Mechanics

C13

1

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X5R,0201

0201

CL03A104KP3NNNC

Samsung Electro-Mechanics

C15

1

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0201

0201

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS

C17、C27

2

10µF

电容器,陶瓷,10μF,25V,X5R,±20%,焊盘,SMD,0603,+85°C,T/R

0603

CL10A106MA8NRNC

Samsung

C35

1

47µF

电容器,铝制,47µF,63V,+/-20%,0.65Ω,AEC-Q200 2 级,SMD

SMT 径向 F

EEE-FK1J470P

Panasonic

C36

1

1µF

电容器,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603

0603

CGA3E3X5R1H105M080AB

TDK

C37、C52、C53、C54、C57

5

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0402

0402

C1005X7R1H104K050BB

TDK

C39、C40

2

10µF

电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

GCJ21BR71A106KE01L

MuRata

C44、C45、C48、C49

4

1µF

电容器,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X5R,0402

0402

C1005X5R1E105K050BC

TDK

C46、C47、C50、C51

4

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X5R,0402

0402

GRM155R61E104KA87D

MuRata

D1

1

蓝色

LED,蓝色,SMD

LED_0805

LTST-C170TBKT

Lite-On

D2

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0603

LTST-C191KGKT

Lite-On

H1、H7

2

HNSS440

B&F Fastener Supply

H2、H8

2

六角螺柱;1/4 公/母;4-40 螺纹;不锈钢;0.750LENGTH

HEX_STANDOFF

4538-440-SS

RAF Electronic Hardware

J2

1

HDR20

TSW-110-08-G-D-RA

Samtec

J3、J7、J53、J54、J59、J61、TP19、TP20

8

接头,100mil,2x1,镀金,TH

Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil

PBC02SAAN

Sullins Connector Solutions

J4、J5、J12、J43、J78

5

接头,100mil,3x1,镀金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J6

1

20 位置插座连接器穿孔,直角

HDR20

SSQ-110-02-G-D-RA

SAMTEC

J8、J40、J86、J87

4

接头,2.54mm,1x1,金,TH

接头,2.54mm,1x1,TH

HTSW-101-07-G-S

Samtec

J9、J10

2

HDR12

TSW-104-07-G-T

Samtec

J11

1

跳线-0.015x0.072-0.04p

跳线-0.015x0.072-0.04p

跳线-0.015x0.072-0.04p

跳线

J13、J14、J15、J16、J28、J30

6

接线柱,镍,TH

插座,1x1 位置,直径 9.8mm,TH

111-2223-001

Cinch Connectivity

J21

1

电源插孔,小型,2.5mm 外径,R/A,TH

插孔,14.5mm x 11mm x 9mm

RAPC712X

Switchcraft

J56

1

连接器,接头,高速,20 对,SMT

QTE-020-01-X-D-A

QTE-020-01-L-D-A

Samtec

J79

1

接头,100mil,3x2,镀金,TH

Sullins 100mil,2x3,绝缘体上方 230mil

PBC03DAAN

Sullins Connector Solutions

L1

1

1uH

功率电感器 1uH,±20%,Isat 4.2A,Itemp 4.1A,DCR 最大值 0.043Ω,0806

0806

CIGT201610EH1R0MN

Samsung

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1、R18、R19、R77、R78、R99

6

0

电阻,0,5%,0.05W,0201

0201

CRCW02010000Z0ED

Vishay-Dale

R3、R4、R27、R70、R71、R97、R98

7

24k

电阻,24k,5%,0.05W,0201

0201

RC0201JR-0724KL

Yageo America

R12、R13

2

0

电阻 0Ω 跳线 1/4W 0603

0603

HCJ0603ZT0R00

Stackpole Electronics

R20、R21、R22、R23

4

电阻,SMD,0Ω,跳线,1/20W,0201

0201(公制 0603)

RC0201JR-070RL

Yageo

R25、R26、R51、R52、R53、R54

6

33

电阻,33.0,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF33R0X

Panasonic

R29、R47

2

330

电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF3300X

Panasonic

R39、R42、R43、R44、R49

5

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.063W,0402

0402

RC0402FR-0710KL

Yageo America

R40、R50

2

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ103X

Panasonic

R45、R46、R65、R66

4

1.50k

电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RMCF0402FT1K50

Stackpole Electronics Inc

R67、R68、R69、R72

4

5.1k

电阻,5.1k,5%,0.05W,0201

0201

RC0201JR-075K1L

Yageo America

R73、R74、R75、R76

4

1.2k

电阻,1.2k,5%,0.05W,0201

0201

RC0201JR-071K2L

Yageo America

R95、R96

2

330

电阻,330,5%,0.05W,0201

0201

RC0201JR-7D330RL

Yageo America

S1

1

开关,SPST-NO,0.05A,12 VDC,SMT

3.9x2.9mm

SKRKAEE020

Alps

SH-J1、SH-J3、SH-J5、SH-J7、SH-J9、SH-J10、SH-J21、SH-J28、SH-J29、SH-J32、SH-J33、SH-J48、SH-J49、SH-J50

14

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

TP1、TP2

2

接头,2.54mm,1x1,金,TH

接头,2.54mm,1x1,TH

TSW-101-08-G-S

Samtec

TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8

6

测试点,微型,白色,TH

测试点,直径 100mil,TH

TP105-01-09

Components Corporation

TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP35、TP36

8

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone

U1

1

TAS2120RBG

VQFN-HR26

TAS2120RBG

德州仪器 (TI)

U3

1

1A 低 Iq 小型低压降 (LDO) 稳压器,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

TLV75718PDBVR

德州仪器 (TI)

TLV75718PDBVT

德州仪器 (TI)

U4

1

单通道输出 LDO,300mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DBV0005A

TLV70233DBVT

德州仪器 (TI)

U5

1

TCA9416DDF

SOT23-8

TCA9416DDF

德州仪器 (TI)

U6

1

具有开漏输出的低功耗双路缓冲器/驱动器,DCK0006A (SOT-SC70-6)

DCK0006A

SN74AUP2G07DCKR

德州仪器 (TI)

U7

1

Single-Bit 双电源总线收发器,DBV0006A (SOT-23-6)

DBV0006A

SN74AXC1T45DBVR

德州仪器 (TI)

德州仪器 (TI)

U9

1

512K I2C 串行 EEPROM,TSSOP

TSSOP-8

24FC512-I/ST

Microchip

C2、C6

0

4700pF

电容器,陶瓷,4700pF,10V,+/-20%,X5R,0201

0201

GRM033R61A472MA01D

MuRata

C4、C8

0

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,10V,+/-10%,X5R,0402

0402

GRM155R61A222KA01D

MuRata

C5

0

10µF

电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402

0402

CL05A106MP5NUNC

Samsung Electro-Mechanics

C10、C24、C30

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-10%,X5R,0201

0201

C0603X5R1E102K030BA

TDK

C18

0

10µF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X5R,0805

0805

C0805C106K8PACTU

Kemet

C19、C21

0

10µF

电容器,陶瓷,10μF,25V,X5R,±20%,焊盘,SMD,0603,+85°C,T/R

0603

CL10A106MA8NRNC

Samsung

C20

0

100nF

多层陶瓷电容器,100nF,50V,X7R ±10%,0402,纸质 T/R

0402

GRT155R71H104KE01D

Murata

C26

0

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X7R,0402

0402

GRM155R71A104KA01D

MuRata

C28

0

2.2µF

电容器,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R71A225KE15D

MuRata

C34

0

0.033µF

电容器,陶瓷,0.033µF,6.3V,+/-10%,X5R,0201

0201

GRM033R60J333KE01D

MuRata

C43

0

100pF

陶瓷电容器汽车级 100pF ±5% 50V C0G 0201

0201

UMK063CG101JTHF

Taiyo Yuden

C56、C58

0

10µF

电容器,陶瓷,10µF,100V,+/-20%,X7S

C5750X7S2A106M230KB

TDK

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H9、H11

0

8MM RD X 6MM X M3

10x10mm

M3561-SS

RAF Electronic Hardware

H10、H12

0

螺柱,公/母螺纹,5.15mm,M3 x 0.5

螺柱

SO-0515-02-02-01

Samtec

J1

0

接头,100mil,3x2,镀金,TH

Sullins 100mil,2x3,绝缘体上方 230mil

PBC03DAAN

Sullins Connector Solutions

J17

0

接头,100mil,3x1,镀金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J20

0

接头,100mil,2x2,镀金,TH

2x2 接头

TSW-102-07-G-D

Samtec

L5

0

2.2uH

电感,屏蔽,复合,2.2µH,17.8A,0.01Ω,SMD

7.2x7x7.5mm

XAL7070-222MEB

Coilcraft

L7

0

300Ω

铁氧体磁珠,300Ω(100MHz 时),3.1A,0806

0806

NFZ2MSM301SN10L

MuRata

R2

0

240k

电阻,240k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402240KFKED

Vishay-Dale

R5、R6

0

33

电阻,33.0,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF33R0X

Panasonic

R7

0

33.0k

电阻,33.0k,1%,0.063W,0402

0402

RC0402FR-0733KL

Yageo America

R8

0

30.1k

电阻,30.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040230K1FKED

Vishay-Dale

R9

0

24.3k

电阻,24.3k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040224K3FKED

Vishay-Dale

R10、R11

0

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF1001X

Panasonic

R14、R16

0

68.1k

电阻,68.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040268K1FKED

Vishay-Dale

R15、R17

0

37.4k

电阻,37.4k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040237K4FKED

Vishay-Dale

R24

0

100k

电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402100KFKED

Vishay-Dale

R28

0

44.2k

电阻,44.2k,1%,0.05W,0201

0201

CRCW020144K2FNED

Vishay-Dale

SH-J2、SH-J4、SH-J6、SH-J8、SH-J11

0

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions

U8

0

完全集成式同步升压转换器

VQFN-HR11

TPS61288RQQR

德州仪器 (TI)