ZHCUCA1 August 2024
TAS2120 是一款数字输入 D 类音频放大器,经过了优化,能够针对音乐播放和语音通话提供出色的电池续航表现。
集成升压操作非常灵活,因此可以在 1 节和 2 节电池应用中实施 TAS2120。TAS2120EVM 展示了广泛用于移动和工业应用的 1 节电池。这两个 EVM 可以互连,如节 3.10 所示。
对于 2 节电池应用,升压电感器可由 4.7V 至 10V 之间的更高电压电源供电。VBAT 引脚仍必须由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。
在 3 节电池应用中,可以旁路集成升压电路,而外部电源轨可以直接为 PVDD 供电。这种情况下不需要升压电感器,SW 引脚保持开路。VBAT 引脚仍必须由 2.5V 至 5.5V 的电压供电。