ZHCUCA1 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于软件模式的 TAS2120EVM 设置
    2. 2.2 用于硬件模式的 TAS2120EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1  AC-MB 设置
      1. 3.1.1 音频串行接口设置
      2. 3.1.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.1.3 外部音频 AC-MB 设置
    2. 3.2  AC-MB 电源
    3. 3.3  TAS2120EVM 上的默认跳线设置
    4. 3.4  I2C 目标地址选择
    5. 3.5  IOVDD 电源选项
    6. 3.6  AVDD 电源选项
    7. 3.7  VBAT 电源选项
      1. 3.7.1 VBAT 3S EVM 硬件配置
    8. 3.8  IOVDD_BUFF 电源选项
    9. 3.9  扬声器输出
    10. 3.10 2 通道配置
    11. 3.11 4 线负载测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

VBAT 3S EVM 硬件配置

本节介绍了如何设置 EVM 跳线以在 3 节电池应用中评估 TAS2120EVM 的 VBAT 性能,如图 1-3 所示。

VBAT 引脚仍必须连接到 3V 至 5V 范围的电源。无法使用 VBAT_SNS,因此 VBAT_SNS 必须短接至 GND。此时不使用内部升压,因此 SW 引脚保持悬空,可以从电路中移除电感器。

从 VBAT 引脚电平到高达 14V 的 3 节电池电源直接连接到 PVDD 节点。仍然需要去耦电容器和 GREG 电容器。

  • 通过将 J5 位置设置为 2-3(默认),可以从 VIN (J21) 为 VBAT 引脚 5V 连接供电。
  • VBAT_SNS 引脚连接必须保留默认设置,而 J4 短接在引脚 2-3 之间。
  • 3S VBAT 电源必须连接到 J13。