ZHCUCA1 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于软件模式的 TAS2120EVM 设置
    2. 2.2 用于硬件模式的 TAS2120EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1  AC-MB 设置
      1. 3.1.1 音频串行接口设置
      2. 3.1.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.1.3 外部音频 AC-MB 设置
    2. 3.2  AC-MB 电源
    3. 3.3  TAS2120EVM 上的默认跳线设置
    4. 3.4  I2C 目标地址选择
    5. 3.5  IOVDD 电源选项
    6. 3.6  AVDD 电源选项
    7. 3.7  VBAT 电源选项
      1. 3.7.1 VBAT 3S EVM 硬件配置
    8. 3.8  IOVDD_BUFF 电源选项
    9. 3.9  扬声器输出
    10. 3.10 2 通道配置
    11. 3.11 4 线负载测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

用于软件模式的 TAS2120EVM 设置

按照本节中提供的信息,正确地将 EVM 设置为软件模式。按照表 3-3 中的说明放置跳线。

表 2-1 软件模式跳线设置
跳线 设置 说明

SEL1 (J9/J86)

I2C

从中间行短接至顶部引脚以选择 I2C 模式。

SEL2 (J10/J87)

开路

此引脚改作 SCL,移除跳线。

SEL3 (J78)

开路

此引脚改作 SDA,移除跳线。

SEL4 (J79)

0x90

选择 I2C 地址选项。

SEL5 (J8/J12)

开路

I2C 模式中不使用此引脚,移除跳线。

TAS2120EVM 软件模式跳线设置图 2-1 软件模式跳线设置

正确放置 EVM 上的所有跳线后,请按照以下步骤操作:

  • 将 AC-MB 连接到 EVM,方法是将 EVM 放置在 AC-MB 边缘顶部。
  • 将 AC-MB 上的 IOVDD 跳线设置为 3.3V 或 1.8V。
  • 用 USB 电缆将 PC 与 AC-MB 连接起来。
  • 将 5V 电源适配器连接到 TAS2120EVM 上的桶形插孔 J21。

此时,器件会通电并运行,准备好播放音频。该评估套件与任何其他声卡一样工作,选择 EVM 作为系统播放设备并使用任何软件,如网络浏览器、媒体播放器等。

用户可以使用 PPC3 并连接到器件以进行具体的器件设置。