ZHCUC97 August 2024
借助 TIOL221EVM,用户能够评估 TIOL221 器件的所有特性。
该 EVM 包含一个业界通用的 4 引脚 M12 连接器,并采用 A 类双通道配置(即一个 IO-Link 通信通道和一个数字输入或输出通道)。该 EVM 还为 L+_24V、GND、CQ 和 DO/DI 网络提供了用于裸线连接或外部负载的螺钉端子块。
通过接头引脚和测试点,可将低压数字输入和输出信号轻松连接到微控制器和测试设备。该电路板的配置支持其直接连接到许多 TI 微控制器板,从而加快原型设计。