ZHCUC97 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 电流限制配置
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 跳线信息
    6. 2.6 IO-Link 接口
    7. 2.7 测试点
    8. 2.8 I2C EEPROM
  8. 3软件
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

电流限制配置

CQ 和 DO 引脚的输出电流限制可以独立配置。

在引脚模式下,可以使用 ILIM_ADJ1 和 ILIM_ADJ2 引脚上的电阻器 (RSET) 来配置 CQ 和 DO 的电流限制。使用 10kΩ 外部电阻器来设置最高电流限制时,可在工作温度和电压范围内提供最小 300mA 的电流。

由电流故障和电流故障自动恢复功能导致的输出禁用可通过悬空 ILIM_ADJ1/2 引脚来禁用。但是,在此配置中,电流故障指示仍然有效,该功能在驱动大电容时非常有用。

当 ILIM_ADJ1/2 引脚短接至 GND 时,CQ 和 DO 驱动器可配置为处于 IO-Link 控制器模式。在此模式下,驱动器可以拉出或灌入最小 500mA 以生成唤醒请求。此外,这会在驱动器输出引脚启用 5mA(最小值)的小灌电流。在此模式下,禁用电流故障指示、输出禁用和自动恢复功能。

表 2-3 引脚模式下的电流限制配置
ILIM_ADJ1/2 引脚条件 CQ/DO 电流限制

(最小值)

由电流引起的 NFLT1/2 指示

故障

电流故障消隐时间 (tSC)

输出禁用和自动恢复
RSET 电阻器至 L-

(10kΩ 至 110kΩ)

可变

(35mA 至 300mA)

是

200µs(典型值)

是
连接至 L-

(RSET 0Ω 至 5kΩ)

500mA 否

不适用

否
开路 260mA 是

无(即时故障指示)

否

在 SPI 模式下,可通过 SPI 配置 CQ 和 DO 驱动器电流限制。可通过 CQ_CURLIM[7:5] 寄存器配置 CQ 驱动器电流限制。同样,可通过 DO_CURLIM[7:5] 寄存器配置 DO 驱动器电流限制。