ZHCUC97 August 2024
L+_24V 是电路板的主电源电压,必须施加到 M12 连接器 (J2) 的引脚 1 (L+_24V) 和引脚 3 (GND)、接线端子 (J1) 的引脚 2 (L+_24V) 和引脚 3 (GND),或测试点 TP11 (L+_24V) 和 TP12 (GND)。
外部电源或电源配件要求:
TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PE 等)的外部电源或电源配件。
TIOL221 具有可为外部元件供电(电流高达 20mA)的集成式线性稳压器 (LDO)。LDO 可以使用 L+_24V 作为输入电压,也可以向 V5IN 引脚施加外部 5V 电源电压以降低器件中的功率耗散。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(LP) | 24V 输入电源电压 | 7 | 24 | 36 | V | |
| V(V5IN) | 5V 输入电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| V(VOUT) | 电压稳压器输出 | VOUT 设置为 5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VOUT 设置为 3.3V | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | ||
| I(VOUT) | LDO 输出电流 | 20 | mA | |||
| V(I) | TX1、TX2、EN1、EN2、CS/PP、SDI/NPN、SCK、SPI/PIN 上的逻辑电平输入电压 | 3.3V 配置 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 5V 配置 | 4.5 | 5 | 5.25 | V | ||
LDO 输出电平可通过 VSEL 引脚来配置。当 VSEL 连接到 GND 时,VOUT 配置为提供 3.3V 输出,并以 L+_24V 作为输入电源。当 VSEL 保持悬空时,VOUT 以 V5IN 作为电源输入来提供 3.3V 输出,从而降低器件中的功耗。当 VSEL 连接到 VOUT 时,VOUT 设置为 5V。在上电时检测 VSEL 引脚状态,并确定和锁存 VOUT 输出电平,直至执行下一个上电周期。
| J17 上的 VSEL 引脚连接 | VOUT |
|---|---|
|
通过下拉 (PD) 电阻器连接到 GND |
3.3V(由 L+_24V 供电) |
|
悬空 |
3.3V(由 V5IN 供电) |
|
通过上拉 (PU) 电阻器连接到 VOUT |
5V |
可以向 TIOL221 V5IN 引脚施加外部 5V 电源电压,方法是在 J13 上放置跳线分流器,以将器件 V5IN 引脚连接到电路板 5V 电源轨。5V 网络可以由外部 5V 电源供电,也可以在 EVM 与 TI 微控制器板配对时由 5V_LP 电源供电。
外部 5V 电源可通过 5V_EXT 和 GND 引脚 J7 或 TP20 和 TP10 连接。需要在 J5 的 5V_EXT 和 5V 引脚之间连接一个跳线分流器,以便将 5V_EXT 电源连接到电路板的 5V 网络。
J10 的引脚 21 或 TP22 上提供来自 TI 微控制器板的 5V_LP 电源。需要在 J5 的 5V_LP 和 5V 引脚之间连接跳线分流器,以将 5V_LP 电源连接到电路板的 5V 网络。
测试点 TP23 可用于监控电路板的 5V 网络。