ZHCUC97 August 2024
该 EVM 包含一个业界通用 4 引脚 M12 连接器 (J2),采用 A 类双通道配置(即一个 IO-Link 通信通道和一个数字输入或输出通道)并具有一个用于裸线连接或外部负载的螺钉端子块 (J1)。
TIOL221 电源输入(典型值为 24V)引脚“LP”在电路板上标记为“L+_24V”,以帮助阐明这是 +24V 电源。
同样,TIOL221 接地引脚“LM”在电路板上标记为“GND”,以帮助阐明这是电源的接地引脚。
TIOL221 具有单独的数字输出“DO”和数字输入 (DI) 引脚,但一次只能使用一种模式。因此,DO 和 DI 引脚连接在一起,以允许将任一模式配置与相同的硬件配置和布线配合使用。