ZHCUC97 August 2024
TIOL221EVM 包含一个具有 I2C 接口的 8KB EEPROM 器件,可用于在本地存储器件参数,当 EVM 与微控制器配合使用时可访问这些参数。该器件不直接连接到 TIOL221 器件,仅为方便用户而提供,并非评估 TIOL221 任何功能所需。
CAT24C08TDI-GT3 EEPROM 器件的器件地址为 0x50,并且具有一个写保护引脚 (WP),必须拉低该引脚,才能对受保护的存储器进行写访问。
例如,当遵循标准 I2C 协议时,以下参数将 0x12 的字节值存储在 EEPROM 存储器地址 0x00 中。
同样,当遵循标准 I2C 协议进行选择性读取时,以下参数返回存储在 EEPROM 存储器地址 0x00 中的值。