ZHCUC97 August 2024
当 TIOL221 通过三线制接口连接至 IO-Link 控制器时,控制器能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL221 IO-Link 收发器则用作一个完整的通信物理层。
TIOL221EVM 可以直接与许多兼容的 TI 微控制器配对,也可以通过接口接头连接到任何其他电路板。也可以使用 TIOL221EVM 通过标准测试设备对 TIOL221 进行独立评估。
TIOL221 可以在两种模式下运行:引脚模式或 SPI 模式。当 SPI/PIN 引脚为低电平时,器件在引脚模式下运行。当 SPI/PIN 引脚为高电平时,器件在 SPI 模式下运行。在接头 J9 上放置分流跳线可将 SPI/PIN 连接到 GND,从而将该引脚保持为低电平,并使器件在引脚模式下运行。同样,不在接头 J9 上连接分流跳线会通过上拉电阻将 SPI/PIN 连接到 VOUT,从而使器件在 SPI 模式下运行。